PTSM 0,5/ 6-HHI0-2,5-SMD WHR44 - Leiterplatten-Grundleiste
1815235

Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 0,5 mm2, Farbe: signalweiß, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Potenziale: 6, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 6, Anzahl der Anschlüsse: 6, Artikelfamilie: PTSM 0,5/..-HHI-SMD WH, Rastermaß: 2,5 mm, Montage: SMD-Löten, Pin-Layout: Lineare Pad-Geometrie, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON PTSM, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: Gurt in 44 mm Breite

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Weiße Ausführung: Farbstabil beim Löten und in der Anwendung
Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
Anlieferung in Gurtverpackungen nach IEC 60286-3 für die automatisierte Bestückung
Invertiertes Grundgehäuse mit Buchsenkontakten für fingerberührsichere Geräteausgänge oder Platinen-Platinen-Verbindungen
Zusätzliche Lötanker reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen