UL Recognized
Zulassungs-ID: E118976-20130619Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
150 V | 5 A | 26 - 18 |
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-20030527Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
150 V | 5 A | 26 - 20 |
VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40048725Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 6 A | 0,14 - 0,5 |