PV-FT-CF-C-2,5-235-BU-FE - Gerätesteckverbinder Vorderwand
1804097

Gerätesteckverbinder Vorderwand, Artikelfamilie: SUNCLIX, Farbe: schwarz, Polzahl: 1, Aderquerschnitt min.: 2,5 mm2, Bemessungsspannung: 1000 V DC, Bemessungsstrom: 27 A, Anschlussart: Crimp, Kabellänge: 235

Produktdetails









Kompatible Produkte