UL Recognized
Zulassungs-ID: E118976-20130619| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 150 V | 5 A | 26 - 18 | ||
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-20030527| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 150 V | 5 A | 26 - 20 | ||
VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40048725| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 160 V | 6 A | 0,14 - 0,5 | ||