cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-20061129Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
150 V | 10 A | 26 - 16 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 16 |
VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40029329Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 9 A | 0,2 - 1,5 |