cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-20030211| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Standard | 300 V | 12 A | 24 - 16 | |
| C | ||||
| mit Rasterzwischenstück | 150 V | 12 A | 24 - 16 | |
| D | ||||
| Standard | 300 V | 10 A | 24 - 16 | |
VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Zulassungs-ID: 40030462| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 130 V | 17,5 A | 0,2 - 1,5 | ||