ZFKDS 10-10,00 GNYE - Leiterplattenklemme
1711747

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 10 mm2, Anzahl der Potenziale: 1, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 1, Artikelfamilie: ZFKDS(A) 10, Rastermaß: 10 mm, Anschlussart: Zugfederanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: grün-gelb, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 6,5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 4, Verpackungsart: verpackt im Karton

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Definierte Kontaktkraft stellt eine langzeitstabile Kontaktierung sicher
Durch fixierten Schraubendreher geöffneter Klemmraum ermöglicht komfortablen Leiteranschluss
Separater Brückenschacht zum einfachen Verbinden mehrerer Pole mit Steckbrücken
Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit