PTSM 0,5/ 2-PL-2,5 WH - Leiterplatten-Steckverbinder
1709457

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 0,5 mm2, Farbe: weiß, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Potenziale: 2, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 2, Anzahl der Anschlüsse: 2, Artikelfamilie: PTSM 0,5/..-PL WH, Rastermaß: 2,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: COMBICON PTSM, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Weiße Ausführung: Farbstabil beim Löten und in der Anwendung
Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
Definierte Kontaktkraft stellt eine langzeitstabile Kontaktierung sicher
Hohe Stromtragfähigkeit von 6 A bei sehr kleinen Abmessungen
Intuitiv bedienbare Verriegelung schützt vor unbeabsichtigter Trennung