Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PV-FT-CCM-2,5-4-R1000 - Crimpkontakt
1704927

Crimpkontakt, Serie: SUNCLIX, Stift, gerollt, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussquerschnitt: 2,5 mm2 ... 4 mm2, Material Kontakt: Cu

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Hochwertige Materialien sorgen für hohe Zuverlässigkeit und Langzeitstabilität
Höchste Systemeffizienz dank bewährter, verlustarmer SUNCLIX-Kontakte
Internationale Zulassungen erlauben den weltweiten Einsatz