Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PV-FT-C2M-HSG - Photovoltaik-Steckverbinder
1704925

Photovoltaik-Steckverbinder, Artikelfamilie: SUNCLIX, Farbe: schwarz, Polzahl: 1, Bemessungsspannung: 1000 V DC, Bemessungsstrom: 40 A, Anschlussart: Crimp

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Hohe Erträge dank versilberter Kontakte
Patentiertes UNLOCK-System ermöglicht kleinere Stichmaße und gleichzeitig komfortables Entriegeln
Einzigartiges SUNCLIX-Steckgesicht