CSA
Zulassungs-ID: 13631| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Nur starre Leiter | 150 V | 10 A | 26 - 18 | |
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-19870330| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 6 A | 26 - 16 | ||
| D | ||||
| 300 V | 6 A | 26 - 16 | ||
KEMA-KEUR
Zulassungs-ID: 2160724.01| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 130 V | 0,14 - 1 | |||