NPT-Adapter, IP68, bis 5 bar, inkl. O-Ring-Dichtung, M32 auf 1"
Produktdetails
Produkttyp
NPT-Adapter
Maßzeichnung
Länge
33 mm
Länge Anschlussgewinde
8 mm
Länge ohne Anschlussgewinde
25 mm
Durchmesser
32 mm
Durchmesser Anschlussgewinde
32 mm
Gewindeart Anschlussseite
M32
Gewindeart Dichtungsseite
1"-NPT
Farbe
messingfarben
Material
Messing, vernickelt
Material Dichtung O-Ring
NBR
Umgebungsbedingungen
Schutzart
IP68 (Abhängig von der eingesetzten Verschraubung)
Umgebungstemperatur (Betrieb)
-20 °C ... 80 °C
Artikelnummer
1686863
Verpackungseinheit
10 Stück
Mindestbestellmenge
10 Stück
Verkaufsschlüssel
D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel
AF7DZX
GTIN
4017918822729
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
99,52 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
96,1 g
Zolltarifnummer
74198090
Ursprungsland
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27140806
ECLASS-15.0
27140806
ETIM
ETIM 9.0
EC000938
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31163000
EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.