VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-5 - LWL-Verbindungskabel
1656479

Konfektioniertes LWL-Kabel, Breakout-Kabel, Polymerfaser 980/1000 µm, SC-RJ/IP20 auf SC-RJ/IP20, für die Verlegung innerhalb von Schaltschränken, Leitung ist für den UV-geschützten Außeneinsatz geeignet, Länge: 5 m

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Zuverlässige Datenübertragung dank hoher Qualität
Schnelle Datenübertragung für anspruchsvolle Applikationen
Hervorragend geeignet in EMV-sensiblen Applikationen
Platzsparend im Schaltschrank dank SC-RJ-Steckverbindern
Vorkonfektioniertes Patch-Kabel zur einfachen Verwendung