EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-XC-25 - AC-Ladesteuerung
1627743

Die Ladesteuerung EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB als Leiterplatte dient zum Laden von Elektrofahrzeugen am 3-Phasen-Wechselstromnetz nach IEC 61851-1, Mode 3. Alle Ladefunktionen, umfangreiche Konfigurationseinstellungen, sowie eine Verriegelungsansteuerung sind bereits integriert.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Kompatible Produkte