Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

K-4E-M23 M9/5,0-A01/M23 F8 - Steckverbinder beidseitig kunststoffumspritzt
1625781

Steckverbinder beidseitig kunststoffumspritzt, Serie: KSF, M23-Buchse, gerade kunststoffumspritzt, Polzahl: 4+PE, Verriegelungsart: Schraubverriegelung, auf M23-Stift, gerade kunststoffumspritzt, Polzahl: 4+PE, Kabellänge: 5 m, geschirmt: nein, Farbe Außenmantel: grau RAL 7001, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2027-Q1 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung
Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte und einsatzfertige Konfektionen
Ausführungen mit ein- oder beidseitig vorkonfektionierten Leitungen
Hohe Flexibilität: kundenspezifische Konfektionen und Leitungslängen lieferbar