CA-1RP1N8AT008S
-
Kabelsteckverbinder
1624087
M23, Kabelsteckverbinder, Serie: CA, gewinkelt, geschirmt: ja, SPEEDCON, Polzahl: 16+2+FE, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 10 mm ... 14,5 mm, Kodierung: N. Dieses Produkt befindet sich in einem Abkündigungsprozess. Für neue Projekte darf dieses Produkt nicht mehr berücksichtigt werden. Bitte wenden Sie sich für Alternativen an Ihren zuständigen Vertriebsmitarbeiter.
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Gewinkelter Kabelabgang für enge Platzverhältnisse
Anpassung an unterschiedliche Applikationen dank einstellbarer Kabelabgangsrichtung
Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort
Durchgängiger EMV-Schutz zur zuverlässigen Übertragung von Signalen
Reduzierung der Anschlusszeit mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung