RC-15P2300
-
Crimpkontakt
1627291
Crimpkontakt, Stift, gedreht, Kontaktdurchmesser: 1,5 mm, Anschlussquerschnitt: 0,14 mm2 ... 0,56 mm2, Material Kontakt: CuZn, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1245475
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
Hohe Zugfestigkeit des Anschlusses
Geringe Übergangswiderstände
Leichte Fertigungsüberwachung