EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS
-
AC-Ladesteuerung
1622452
Die Ladesteuerung EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS mit Gehäuse zur Tragschienenmontage dient zum Laden von Elektrofahrzeugen am 3-Phasen-Wechselstromnetz nach IEC 61851-1, Mode 3. Alle Ladefunktionen, umfangreiche Konfigurationseinstellungen, sowie eine Verriegelungsansteuerung sind bereits integriert.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Produkttyp | AC-Ladesteuerung |
Produktfamilie | CHARX control basic |
Anwendung | AC-Ladesteuerung für private und gewerbliche Applikationen (EU/CN) |
Betriebsart | Stand-Alone |
Client | |
Verriegelungsfreigabe bei Netzausfall | Integrierte Freigabefunktion des Verriegelungsaktuators zum Trennen von Infrastruktur-Ladestecker und Infrastruktur-Ladedose |
Anzahl Ladepunkte | 1 |
Lademodus | Mode 3, Case B + C |
Ladesteuerungen | |
Anzahl Ladepunkte | 1 |
Art des Ladestroms | AC |
Eigenverbrauch | < 1 W |
Verriegelungsfreigabe bei Netzausfall | Integrierte Freigabefunktion des Verriegelungsaktuators zum Trennen von Infrastruktur-Ladestecker und Infrastruktur-Ladedose |
Versorgung | |
Versorgungsspannung | 230 V |
Versorgungsspannungsbereich | 100 V AC ... 240 V AC (Nennspannungsbereich) |
Stromaufnahme maximal | 40 mA |
Nennleistungsaufnahme | < 1 W (Leerlauf) |
Frequenzbereich | 50 Hz ... 60 Hz |
Digital | |
Anzahl digitaler Eingänge | 5 |
Frequenzbereich | 50 Hz ... 60 Hz |
Nennleistungsaufnahme | < 0,5 W (Leerlauf) |
Nennstrom IN | ≤ 1 mA |
Eingangsnennspannung UN | 12 V |
Eingangsspannungsbereich U1 | 0 V ... 3 V (Aus) |
Eingangsspannungsbereich U2 | 9 V ... 15 V (Ein) |
Digital | |
Benennung Ausgang | 4 digitale Ausgänge |
Anschlusstechnik | Schraubanschluss |
Maximale Ausgangsspannung | 30 V |
Maximaler Ausgangsstrom | 0,5 A (Summenstrom für alle Ausgänge; intern versorgt) |
0,6 A (je Ausgang; extern versorgt) | |
Schalten | |
Benennung Ausgang | Relais Ausgang C1,2 |
Schaltleistung minimal | 1500 VA |
Schaltspannung maximal | 250 V AC (Externe Versorgung) |
Schaltstrom maximal | 6 A |
Schalten | |
Benennung Ausgang | Relais Ausgang LO+/- |
Schaltleistung minimal | 24 VA |
Schaltspannung maximal | 12 V (Interne Versorgung) |
Schaltstrom maximal | 2 A |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Schnittstelle | RS-485 |
RS-485 | |
Schnittstelle | RS-485-2-Draht |
Bussystem | RS-485 |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Anzahl Schnittstellen | 1 |
Übertragungsrate | 9,6 kBit/s (Standard) |
Übertragungsrate Bereich | 9,6 kBit/s ... 19,2 kBit/s (einstellbar) |
Datenflusskontrolle/Protokolle | Modbus/RTU (Slave) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -35 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 30 % ... 95 % |
Konformität/Zulassungen | |
Konformität | CE-konform |
Normen | |
Normen/Bestimmungen | IEC 61851-1 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 1622452 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | Q1 - Elektromobilität |
Produktschlüssel | XWBBAA |
GTIN | 4055626039756 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 390 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 390 g |
Zolltarifnummer | 85371098 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144703 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121800 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Nicht zutreffend |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-Nr.: 79-94-7) |
Kompatible Produkte
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg