K-5E-M17 M9/5,0-C00/M17 F8
-
Steckverbinder beidseitig kunststoffumspritzt
1619317
Steckverbinder beidseitig kunststoffumspritzt, Serie: KST, M17-Buchse, gerade kunststoffumspritzt, Polzahl: 5+PE, Verriegelungsart: Schraubverriegelung, auf M17-Stift, gerade kunststoffumspritzt, Polzahl: 5+PE, Kabellänge: 5 m, geschirmt: ja, Farbe Außenmantel: orange RAL 2003, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2027-Q1 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung
Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte und einsatzfertige Konfektionen
Ausführungen mit ein- oder beidseitig vorkonfektionierten Leitungen
Hohe Flexibilität: kundenspezifische Konfektionen und Leitungslängen lieferbar