SAC-8P-M12MS/10,0-940/M12FS
-
Bussystem-Kabel
1554034
Bussystem-Kabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 10 m
Produktdetails
Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
Anwendung | Standard |
Sensorart | Ethernet |
Polzahl | 8 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | ja |
Kodierung | A |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Signalart/Kategorie | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 1 GBit/s |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Nennstrom IN | 2 A |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Übertragungsrate | 1 GBit/s |
Übertragungseigenschaften (Kategorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
Material Dichtung | NBR |
Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
Material Kontakt | CuZn |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | TPU GF |
Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
Anschluss 1 | |
Bauform | Stecker gerade M12 |
Polzahl | 8 |
Kodierungsart | A (Standard) |
Anschluss 2 | |
Bauform | Buchse gerade M12 |
Polzahl | 8 |
Kodierungsart | A (Standard) |
Leitungslänge | 10 m |
Ethernet flexibel CAT5, 4-paarig [94B] | |
Maßzeichnung |
|
Leitungsgewicht | 47 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Polzahl | 8 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | Ethernet flexibel CAT5, 4-paarig [94B] |
Leiteraufbau | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
Signallaufzeit | 5,3 ns/m |
Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,16 mm |
AWG Signalleitung | 26 |
Leitungsquerschnitt | 4x 2x 0,14 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 0,96 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 6,40 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | wasserblau RAL 5021 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | geschäumtes PE |
Einzelader, Farbe | weiß/blau-blau, weiß/orange-orange, weiß/grün-grün, weiß/braun-braun |
Wandstärke Außenmantel | 1,05 mm |
Paarverseilung | 2 Adern zum Paar |
Gesamtverseilung | 4 Paare zur Seele |
Optische Schirmbedeckung | 70 % |
Isolationswiderstand | ≥ 5 GΩ*km |
Kopplungswiderstand | ≤ 100,00 mΩ/m (bei 10 MHz) |
Schleifenwiderstand | ≤ 290,00 Ω/km |
Wellenwiderstand | 100 Ω ±5 Ω (bei 100 MHz) |
Leitungs-Kapazität | 48 nF/km (bei 1 kHz) |
Nennspannung Kabel | ≤ 100 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Prüfspannung Ader/Schirm | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 4 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 8 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 26 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 52 mm |
Zugfestigkeit | ≤ 100 N |
Nahnebensprechdämpfung (NEXT) | 71,3 dB (bei 1 MHz) |
62,3 dB (bei 4 MHz) | |
56,3 dB (bei 10 MHz) | |
53,2 dB (bei 16 MHz) | |
51,8 dB (bei 20 MHz) | |
48,9 dB (bei 31,25 MHz) | |
44,4 dB (bei 62,5 MHz) | |
41,3 dB (bei 100 MHz) | |
Leistungssummierte Nahnebensprechdämpfung (PSNEXT) | 62,3 dB (bei 1 MHz) |
53,3 dB (bei 4 MHz) | |
47,3 dB (bei 10 MHz) | |
44,2 dB (bei 16 MHz) | |
42,8 dB (bei 20 MHz) | |
39,9 dB (bei 31,25 MHz) | |
35,4 dB (bei 62,5 MHz) | |
32,3 dB (bei 100 MHz) | |
Rückflussdämpfung (RL) | 23 dB (bei 4 MHz) |
24,1 dB (bei 8 MHz) | |
25 dB (bei 10 MHz) | |
25 dB (bei 16 MHz) | |
25 dB (bei 20 MHz) | |
23,6 dB (bei 31,25 MHz) | |
21,5 dB (bei 62,5 MHz) | |
20,1 dB (bei 100 MHz) | |
Schirmdämpfung | 3,2 dB (bei 1 MHz) |
6 dB (bei 4 MHz) | |
9,5 dB (bei 10 MHz) | |
12,1 dB (bei 16 MHz) | |
13,6 dB (bei 20 MHz) | |
17,1 dB (bei 31,25 MHz) | |
24,8 dB (bei 62,5 MHz) | |
32 dB (bei 100 MHz) | |
Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 |
Flammwidrigkeit | nach IEC 60332-1-2 |
Ölbeständigkeit | nach EN 60811-2-1 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
Umgebungstemperatur (Verlegung) | -20 °C ... 80 °C |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Kabel, feste Verlegung) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, feste Verlegung) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Kabel, bewegliche Verlegung) | -10 °C ... 50 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Artikelnummer | 1554034 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF1CMI |
GTIN | 4046356161879 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 507,1 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 489,7 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 8,54 kg CO2e |
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg