Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

SACCBP-M12MSD-4CON-M16/5,0-933 - Gerätesteckverbinder Hinterwand
1552379

Gerätesteckverbinder Hinterwand, PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002), 4-polig, PVC/PVC, grün RAL 6018, Stift, gerade, M12, D-Kodierung, auf freies Leitungsende, Buskabel, Kabellänge: 5 m, 0,34 mm2, PROFINET, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2027-Q1 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Produktdetails