SAC-5P-M12MRB/ 2,0-920
-
Bussystem-Kabel
1544727
Bussystem-Kabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, PUR halogenfrei, violett RAL 4001, geschirmt, Stecker gewinkelt M12, Kodierung: B, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 2 m
Produktdetails
| Sensorart | CANopen® |
| Polzahl | 5 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
| Geschirmt | ja |
| Kodierung | B |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Bussystem | CANopen®/DeviceNet™ |
| Signalart/Kategorie | CANopen® |
| DeviceNet™ |
| Statusanzeige | nein |
| Statusanzeige vorhanden | nein |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
| Nennspannung UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nennstrom IN | 4 A |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | ≥ 100 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
| Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
| Material Kontakt | CuSn |
| Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
| Material Kontaktträger | TPU GF |
| Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
| Anschluss 1 | |
| Bauform | Stecker gewinkelt M12 |
| Polzahl | 5 |
| Kodierungsart | B (invers) |
| Anschluss 2 | |
| Bauform | freies Leitungsende |
| Leitungslänge | 2 m |
| CANopen®/DeviceNet™, PUR, violett [920] | |
| Maßzeichnung |
|
| Leitungsgewicht | 90 kg/km |
| UL AWM Style | 21198 (80 °C / 300 V) |
| Polzahl | 4 |
| Geschirmt | ja |
| Leitungstyp | CANopen®/DeviceNet™, PUR, violett [920] |
| Leiteraufbau | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
| Leiteraufbau Signalleitung | 19x 0,13 mm |
| AWG Signalleitung | 24 |
| Leiteraufbau Spannungsversorgung | 19x 0,15 mm |
| AWG Spannungsversorgung | 22 |
| Leitungsquerschnitt | 2x 0,25 mm² (Datenleitung) |
| 2x 0,34 mm² (Spannungsversorgung) | |
| 1x 0,34 mm² (Beilauflitze) | |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,95 mm ±0,05 mm (Datenleitung) |
| 1,4 mm ±0,05 mm (Spannungsversorgung) | |
| Leitungsaußendurchmesser | 6,70 mm ±0,3 mm |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | violett RAL 4001 |
| Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
| Material Aderisolation | geschäumtes PE (Datenleitung) |
| PE (Spannungsversorgung) | |
| Einzelader, Farbe | rot-schwarz, blau-weiß |
| Paarverseilung | 2 Adern zum Paar |
| Art der Paarschirmung | Kunststoffkaschierte Alu-Folie, Alu-Seite außen |
| Gesamtverseilung | 2 Paare um eine Beilauflitze in der Mitte zur Seele |
| Optische Schirmbedeckung | 80 % |
| Isolationswiderstand | ≥ 5 GΩ*km (Datenleitung) |
| ≥ 5 GΩ*km (Spannungsversorgung) | |
| Schleifenwiderstand | ≤ 181,80 Ω/km (Datenleitung) |
| ≤ 114,80 Ω/km (Spannungsversorgung) | |
| Wellenwiderstand | 120 Ω ±10 % (bei 1 MHz) |
| Leitungs-Kapazität | nom. 40 nF/km (Datenleitung) |
| Nennspannung Kabel | ≤ 300 V (Spitzenwert, nicht für Starkstromzwecke) |
| Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Prüfspannung Ader/Schirm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 34 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 67 mm |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 5000000, Biegeradius: 70 mm, Biegeradius: 10 x D, Verfahrweg: 4,5 m, Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s, Beschleunigung: 3 m/s², Umgebungstemperatur: -20 °C ... 60 °C |
| Schirmdämpfung | ≤ 22,9 dB/km (bei 1 MHz) |
| ≤ 16,4 dB/km (bei 500 kHz) | |
| ≤ 9,5 dB/km (bei 125 kHz) | |
| Halogenfreiheit | nach DIN VDE 0472 Teil 815 |
| nach IEC 60754-1 | |
| Flammwidrigkeit | IEC 60332-1-2 |
| nach ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
| Sonstige Beständigkeit | adhäsionsarm |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -30 °C ... 70 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| -20 °C ... 60 °C (bei Installation) | |
| -20 °C ... 60 °C (Kabel, Schleppketteneinsatz) | |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse) |
| -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) | |
| -20 °C ... 75 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| Artikelnummer | 1544727 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 50 Stück |
| Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
| Produktschlüssel | AF1CKD |
| GTIN | 4046356117470 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 130,1 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 130,1 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg