Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

SAC-5P-M12MS/ 0,6-802/M12FR-3L - Sensor-/Aktor-Kabel
1454464

Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PUR halogenfrei, schweißfunkenbeständig, hochflexibel, grau RAL 7001, Stecker gerade M12, Kodierung: A, mit 3 LEDs, auf Buchse gewinkelt M12, Kodierung: A, mit 3 LEDs, Kabellänge: 0,6 m, für Roboter und Schleppketten

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Zuverlässig im Karosseriebau durch schweißfunkenbeständige Leitung
Komfortabel: erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose