Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

VS-M12MSD/2,0-93X/M12MSDOD - Netzwerkkabel
1454231

Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PE-X halogenfrei, schwarz RAL 9005, geschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: D / IP69K, auf Stecker gerade M12, Kodierung: D / IP69K, Kabellänge: 2 m, für Außenanwendungen, mit Edelstahlrändel

Produktdetails








Kompatible Produkte