SAC-4P-M12MS/ 2,0-28X OD
-
Sensor-/Aktor-Kabel
1454040
Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PE-X halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 2 m, für Außenanwendungen, mit Edelstahlrändel
Produktdetails
Produkttyp | Sensor-/Aktor-Kabel |
Anwendung | Außenbereiche |
Polzahl | 4 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | nein |
Kodierung | A |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Dichtung | FPM |
Material Griffkörper | PP |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | PP |
Material Verschraubung | Edelstahl |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 250 V AC |
250 V DC | |
Nennstrom IN | 4 A |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Leiteranschluss | |
Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm (M12-Steckverbinder) |
Anschluss 1 | |
Bauform | Stecker gerade M12 |
Polzahl | 4 |
Kodierungsart | A |
Anschluss 2 | |
Bauform | freies Leitungsende |
Leitungslänge | 2 m |
PE-X schwarz [28X] | |
Maßzeichnung |
|
Leitungsgewicht | 44 kg/km |
Polzahl | 4 |
Geschirmt | nein |
Leitungstyp | PE-X schwarz [28X] |
Leiteraufbau Signalleitung | 28x 0,15 mm |
AWG Signalleitung | 20 |
Leitungsquerschnitt | 4x 0,5 mm² (Signalleitung) |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,6 mm ±0,05 mm (Signalleitung) |
Leitungsaußendurchmesser | 5,20 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PE-X |
Außenmantel, Farbe | schwarzgrau RAL 7021 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | PE-X |
Einzelader, Farbe | braun, weiß, blau, schwarz |
Wandstärke Isolierung | ca. 0,30 mm (Aderisolierung) |
ca. 0,60 mm (Außenmantel) | |
Gesamtverseilung | 4 Adern längsverseilt |
Schlaglänge Gesamtverseilung | 61,6 mm |
Leiterwiderstand max. | ≤ 39 Ω/km (bei 20 °C) |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ*km (bei 20 °C) |
Nennspannung Kabel | ≤ 300 V AC |
Prüfspannung | ≥ 3000 V AC |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 26 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 52 mm |
Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 2000000, Biegeradius: 52 mm, Verfahrweg: 10 m, Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s, Beschleunigung: 10 m/s² |
Halogenfreiheit | nach DIN VDE 0472 Teil 815 |
Flammwidrigkeit | nach DIN 60332-1-2 |
nach DIN EN 50266-2-5 | |
nach IEC 60332-3-25 (Brandbündeltest) | |
Brandgaskorrosivität | nach IEC 60754 |
Rauchgasdichte | nach DIN EN 61034 |
Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1 |
Sonstige Beständigkeit | UV-beständig (nach DIN VDE 0276-605) |
Besondere Eigenschaften | strahlenvernetzt |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 105 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-15 °C ... 105 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
120 °C (bei 48 h - siehe Prüfbericht 19233) | |
180 °C (bei 48 h - siehe Prüfbericht 19233) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -40 °C ... 105 °C (Stecker/Buchse) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C (bei raschen Temperaturwechseln (nach IEC 60512-11-4)) |
M12 | |
Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-101 |
Artikelnummer | 1454040 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 10 Stück |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF1CCA |
GTIN | 4046356568654 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 101,7 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 101,7 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 1,503 kg CO2e |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Überaus robust: beständig gegen Öl, UV und Ozon, widersteht Temperaturen von -40 °C ... +105 °C
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg