Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

NBC-M12MSX/20,0-94F/M12MSX CMC - Netzwerkkabel
1440520

Netzwerkkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021 (Advanced Shielding Technology), Stecker gerade M12, Kodierung: X / IP65, auf Stecker gerade M12, Kodierung: X / IP65, Kabellänge: 20 m

Produktdetails