SAC-12P- 1,0-35T/FS SH SCO - Sensor-/Aktor-Kabel
1434730

Sensor-/Aktor-Kabel, 12-polig, PUR/PVC, schwarz RAL 9005, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, Kabellänge: 1 m

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
Platz sparen – mit hochpoligen Steckverbindern
Signale zuverlässig übertragen – 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung