IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-65875VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40029149| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Nur flexible Leiter | 400 V | 20 A | 1,5 - 2,5 | |
| Nur starre Leiter | 690 V | 20 A | 1,5 - 2,5 | |
UL Listed
Zulassungs-ID: E468743| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 10 A | - 16 | - 16 | |
cUL Listed
Zulassungs-ID: E468743| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 10 A | - 16 | ||