IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-65875VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40029149Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Nur flexible Leiter | 400 V | 20 A | 1,5 - 2,5 | |
Nur starre Leiter | 690 V | 20 A | 1,5 - 2,5 |
Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen
Wanddurchführung, Anschlussart: Einzeladern (angeschweißt)/ IDC-Anschluss, Polzahl: 3+PE, M25, Stift, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, schwarz, mit QUICKON-Mutter, Kodierung: kodiert, Leitungsaußendurchmesser: 6 mm ... 10 mm, 2,5 mm2, Adern glatt abgeschnitten, Leitungslänge: 1 m
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Nur flexible Leiter | 400 V | 20 A | 1,5 - 2,5 | |
Nur starre Leiter | 690 V | 20 A | 1,5 - 2,5 |