VS-PPC/ME-PPC/ME-93K-LI/5,0
-
Patch-Kabel
1419178
Sercos III-Kabel, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 flexibel (7-drähtig), RAL 3020 (verkehrsrot), RJ45-Stecker/IP67 Push-Pull, Metall auf RJ45-Stecker/IP67, Metall, D-kodiert, Länge: 5 m
Produktdetails
Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
Produktfamilie | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
Anwendung | Standard |
Sensorart | Sercos |
Polzahl | 4 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | ja |
Kabelabgang | gerade |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | I |
Statusanzeige | nein |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Übertragungsrate | 100 MBit/s |
Übertragungseigenschaften (Kategorie) | CAT5 |
Übertragungsgeschwindigkeit | 100 MBit/s |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 250 |
Außenmantel, Material | PVC |
Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
Anschluss 1 | |
Maßzeichnung |
Polbild RJ45-Stecker
|
Ausführung | RJ45 Stecker, gerade |
Signalart/Kategorie | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801) | |
Steckzyklen | ≥ 750 |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Überspannungskategorie | I |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | PC |
Material Gehäuse | PA-GF |
Farbe (Gehäuse) | grau |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
Anschluss 2 | |
Maßzeichnung |
Polbild RJ45-Stecker
|
Ausführung | RJ45 Stecker, gerade |
Signalart/Kategorie | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801) | |
Steckzyklen | ≥ 750 |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Überspannungskategorie | I |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | PC |
Material Gehäuse | PA-GF |
Farbe (Gehäuse) | grau |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
Leitungslänge | 5,00 m |
Sercos III [93K] | |
Maßzeichnung |
|
Leitungsgewicht | 68 kg/km |
UL AWM Style | 21694 (60 °C / 600 V) |
Polzahl | 4 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | Sercos III [93K] |
Leiteraufbau | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Signallaufzeit | 5,3 ns/m |
Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,25 mm |
AWG Signalleitung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 4x 0,34 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | ca. 1,55 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 6,50 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PVC |
Außenmantel, Farbe | verkehrsrot RAL 3020 |
Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
Material Aderisolation | PE |
Einzelader, Farbe | weiß, gelb, blau, orange |
Wandstärke Außenmantel | ca. 0,90 mm |
Art der Paarschirmung | Alu-kaschierte Polyesterfolie |
Gesamtverseilung | Sternvierer |
Leiterwiderstand max. | ≤ 120 Ω/km |
Isolationswiderstand | ≥ 0,5 GΩ*km |
Kopplungswiderstand | ≤ 20,00 mΩ/m (bei 10 Hz) |
Wellenwiderstand | 100 Ω ±15 Ω (bei 100 MHz) |
Nennspannung Kabel | 600 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Prüfspannung Ader/Schirm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 3 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 7 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 20 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 46 mm |
Flammwidrigkeit | nach UL 1685 (CSA FT 4) |
Ölbeständigkeit | bedingt ölbeständig |
Sonstige Beständigkeit | UV-beständig (nach UL 1581, Abschnitt 1200) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-40 °C ... 70 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
Umgebungstemperatur (Verlegung) | -20 °C ... 60 °C |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65/IP67 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -10 °C ... 60 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-10 °C ... 60 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Artikelnummer | 1419178 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | ABNABA |
GTIN | 4046356541237 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 476,467 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 476,467 g |
Zolltarifnummer | 85444210 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-Nr.: 119-47-1) |
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-Nr.: 3147-75-9) | |
SCIP | 1ab21918-c86b-42a6-b23d-5c0470d14d8c |
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg