VS-PPC/ME-M12MS-93R-LI/5,0
-
Netzwerkkabel
1416258
Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR halogenfrei, grün RAL 6018, Stecker gerade RJ45 Push-Pull / IP67, auf Stecker gerade M12 / IP67, Kabellänge: 2 m
Produktdetails
Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
Anwendung | Standard |
Sensorart | PROFINET |
Polzahl | 4 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | ja |
Signalart/Kategorie | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Nennspannung UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Übertragungsrate | 100 MBit/s |
Übertragungseigenschaften (Kategorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Anschluss 1 | |
Bauform | Stecker gerade RJ45 Push-Pull / IP67 |
Polzahl | 4 |
Verriegelungsart | Push-Pull |
Farbe Griffkörper | silberfarben |
Material | Metall |
Schutzart | IP67 |
Anschluss 2 | |
Bauform | Stecker gerade M12 / IP67 |
Polzahl | 4 |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Material | Kunststoff |
Schutzart | IP67 |
Leitungslänge | 2 m |
PROFINET Roboter CAT5 [93R] | |
Maßzeichnung |
|
Leitungsgewicht | 55 kg/km |
UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
Polzahl | 4 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | PROFINET Roboter CAT5 [93R] |
Leiteraufbau | 1x4xAWG22/19, S/TQ |
Signallaufzeit | 4,8 ns/m |
Leiteraufbau Signalleitung | 19x 0,15 mm |
AWG Signalleitung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 4x 0,34 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,5 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 6,50 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | grün RAL 6018 |
Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
Material Aderisolation | geschäumtes PE |
Einzelader, Farbe | weiß, gelb, blau, orange |
Wandstärke Außenmantel | ca. 1,00 mm |
Gesamtverseilung | Sternvierer |
Optische Schirmbedeckung | 85 % |
Isolationswiderstand | ≥ 500 MΩ*km |
Schleifenwiderstand | ≤ 120,00 Ω/km |
Wellenwiderstand | 100 Ω ±5 Ω (bei 100 MHz) |
Nennspannung Kabel | 300 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Prüfspannung Ader/Schirm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 33 mm |
Dynamische Belastbarkeit (Torsion) | Torsion: ±180 °/m, Torsionszyklen: 1000000 |
Schirmdämpfung | 2,9 dB (bei 1 MHz) |
5 dB (bei 4 MHz) | |
8,1 dB (bei 10 MHz) | |
10,4 dB (bei 16 MHz) | |
11,9 dB (bei 20 MHz) | |
15,5 dB (bei 31,25 MHz) | |
26,5 dB (bei 62,5 MHz) | |
41 dB (bei 100 MHz) | |
Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 |
Flammwidrigkeit | nach IEC 60332-1-2 |
Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1 |
Sonstige Beständigkeit | UV-beständig (nach UL 1581, Abschnitt 1200) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
-40 °C ... 80 °C | |
Umgebungstemperatur (Verlegung) | -20 °C ... 60 °C |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 (M12-Steckverbinder) |
IP67 (RJ45-Steckverbinder) |
Artikelnummer | 1416258 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF1CJN |
GTIN | 4046356473439 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 340 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 323,85 g |
Zolltarifnummer | 85444210 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-Nr.: 119-47-1) |
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-Nr.: 3147-75-9) | |
SCIP | d0f5f7ef-b87a-4385-ba0e-2402117ab86e |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 5,886 kg CO2e |
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg