VS-OE-PPC/PL-93C-LI/5,0
-
Netzwerkkabel
1416222
Konfektioniertes PROFINET-Kabel, CAT5e, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 schleppkettentauglich (7-drähtig), RAL 6018 (gelbgrün), RJ45-Stecker/IP67 Push-Pull Kunststoffgehäuse auf freies Leitungsende, Line, Länge 5 m
Produktdetails
Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
Produktfamilie | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
Sensorart | PROFINET |
Polzahl | 4 |
Steckgesicht | RJ45 8(4) |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | ja |
Kabelabgang | gerade |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | I |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Übertragungsrate | 100 MBit/s |
Übertragungseigenschaften (Kategorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Übertragungsgeschwindigkeit | 100 MBit/s |
Wellenwiderstand | 100 Ω |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 250 |
Biegezyklen maximal | 3000000 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Außenmantel, Material | PUR |
Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
Anschluss 1 | |
Bauform | freies Leitungsende |
Anschluss 2 | |
Bauform | Stecker gerade RJ45 |
Verriegelungsart | Push-Pull |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Material | Kunststoff |
Schutzart | IP67 |
Leitungslänge | 5,00 m |
PROFINET Schleppkette CAT5 [93C] | |
Maßzeichnung |
|
Leitungsgewicht | 61 kg/km |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | PROFINET Schleppkette CAT5 [93C] |
Leiteraufbau | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Signallaufzeit | 5,3 ns/m |
Signalgeschwindigkeit | 0,66 c |
Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,25 mm |
AWG Signalleitung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 4x 0,34 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,5 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 6,50 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | grün RAL 6018 |
Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
Material Aderisolation | PE |
Einzelader, Farbe | weiß, gelb, blau, orange |
Wandstärke Außenmantel | ca. 0,90 mm |
Gesamtverseilung | Sternvierer |
Optische Schirmbedeckung | 85 % |
Isolationswiderstand | ≥ 500 MΩ*km |
Kopplungswiderstand | ≤ 20,00 mΩ/m (bei 10 MHz) |
Schleifenwiderstand | ≤ 120,00 Ω/km |
Wellenwiderstand | 100 Ω ±15 Ω (bei 1 ... 100 MHz) |
Nennspannung Kabel | 600 V (UL-Rating) |
Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Prüfspannung Ader/Schirm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 7,5 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 33 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 49 mm |
Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 3000000, Biegeradius: 100 mm, Verfahrweg: 10 m, Verfahrgeschwindigkeit: 4 m/s, Beschleunigung: 4 m/s² |
Zugfestigkeit | ≤ 150 N |
Dynamische Belastbarkeit (Torsion) | Torsion: ±30 °/m |
Nahnebensprechdämpfung (NEXT) | 80 dB (bei 1 MHz) |
76 dB (bei 4 MHz) | |
70 dB (bei 10 MHz) | |
65 dB (bei 16 MHz) | |
63 dB (bei 20 MHz) | |
60 dB (bei 31,25 MHz) | |
55 dB (bei 62,5 MHz) | |
50 dB (bei 100 MHz) | |
Schirmdämpfung | 2,1 dB (bei 1 MHz) |
4 dB (bei 4 MHz) | |
6,3 dB (bei 10 MHz) | |
8 dB (bei 16 MHz) | |
9 dB (bei 20 MHz) | |
11,4 dB (bei 31,25 MHz) | |
16,5 dB (bei 62,5 MHz) | |
21,3 dB (bei 100 MHz) | |
Halogenfreiheit | ja |
Flammwidrigkeit | nach IEC 60332-1-2 |
nach UN ECE-R 118.03 | |
Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1 |
Sonstige Beständigkeit | UV-beständig |
Besondere Eigenschaften | Elektrische Eigenschaften nach EN 50288-2-2 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-40 °C ... 70 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
Umgebungstemperatur (Verlegung) | -20 °C ... 60 °C |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
IP65/IP67 |
Normen/Bestimmungen | IEC PAS 61076-3-117 |
Artikelnummer | 1416222 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | ABNABA |
GTIN | 4046356474788 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 503,3 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 503,3 g |
Zolltarifnummer | 85444210 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-Nr.: 119-47-1) |
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-Nr.: 3147-75-9) | |
SCIP | 90aded9f-f927-41ff-9a45-013b7ae80832 |
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg