SAC-5P-M12MS/3,0-810/M12FR-3L - Sensor-/Aktor-Kabel
1416152

Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PUR halogenfrei, schweißperlenbeständig, orange RAL 2003, Stecker gerade M12, Kodierung: A, mit 3 LEDs, auf Buchse gewinkelt M12, Kodierung: A, mit 3 LEDs, Kabellänge: 3 m, für Roboter und Schleppketten

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Zuverlässig im Karosseriebau durch schweißperlenbeständige Leitung
Komfortabel: erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose