G-INB-M20-S68N-PEPDS-BK - Kabelverschraubung
1415179

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Anwendung: Standard, Kabelaußendurchmesser 6 mm ... 13 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M20 x 1,5, Farbe: tiefschwarz RAL 9005, mit Knickschutz

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Glühdrahtprüfung 750 °C
Witterungsbeständiges Dichtungsmaterial
Halogenfrei