G-ESISEC-M40-M68L-NEPDS-S - Kabelverschraubung
1415168

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Anwendung: Ex, Kabelaußendurchmesser 16 mm ... 28 mm, Schirmung: ja, Anschlussgewinde: M40 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit O-Ring

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Staubschutz während Lagerung und Transport durch Einsatz einer Staubschutzscheibe.
Witterungsbeständiges Dichtungsmaterial
Halogenfrei