G-ESIS-M40-M68L-NEPDS-S
-
Kabelverschraubung
1415129
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Anwendung: Ex, Kabelaußendurchmesser 16 mm ... 28 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M40 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit O-Ring
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Staubschutz während Lagerung und Transport durch Einsatz einer Staubschutzscheibe.
Witterungsbeständiges Dichtungsmaterial
Halogenfrei