Kabelverschraubung, mit Flachdichtung
G-ESIS-M20-S68L-PEPDS-BL
-
Kabelverschraubung
1415117
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Anwendung: Ex, Kabelaußendurchmesser 7 mm ... 13 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M20 x 1,5, Farbe: schwarz/blau, mit Flachdichtung
Produktdetails
IECEx
Zulassungs-ID: IECEx PTB 13.0034XATEX
Zulassungs-ID: PTB 13 ATEX 1015 XDNV GL-EX
Zulassungs-ID: TAE00002SVKompatible Produkte
Ihre Vorteile
Glühdrahtprüfung 750 °C
Witterungsbeständiges Dichtungsmaterial
Halogenfrei