SAC-6P-M12MSM/10,0-PVC PE SH - Powerleitung
1414964

Powerleitung, 6-polig, PVC, orange RAL 2003, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gerade M12, Kodierung: M, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 10 m, für Wechselstrom bis 8 A/690 V

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Schutz gegen Fehlstecken durch spezielle M-Kodierung
Leistung zuverlässig abschirmen – 360°-Schirmung zur Reduzierung elektromagnetischer Belastungen