SAC-6P-M12MRM/ 1,5-PVC PE - Powerleitung
1414934

Powerleitung, 6-polig, PVC, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gewinkelt M12, Kodierung: M, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 1,5 m, für Wechselstrom bis 8 A/690 V

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Schutz gegen Fehlstecken durch spezielle M-Kodierung