Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

SAC-5P-10,0-500/M12FSL FE - Powerleitung
1414831

Powerleitung, 5-polig, PVC, grau RAL 7001, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, Kodierung: L, Kabellänge: 10 m, für Gleichstrom bis 16 A / 63 V

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Schutz gegen Fehlstecken durch spezielle L-Kodierung