SAC-5P-10,0-500/M12FRL FE SH
-
Powerleitung
1414828
Powerleitung, 5-polig, PVC, grau RAL 7001, geschirmt (Advanced Shielding Technology), freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12, Kodierung: L, Kabellänge: 10 m, für Gleichstrom bis 16 A / 63 V
Produktdetails
Produkttyp | Power-Kabel |
Anwendung | Energieversorgung |
Polzahl | 5 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | ja |
Kodierung | L |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Griffkörper | PP |
Material Kontakt | CuZn |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | PA |
Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 63 V DC |
Nennstrom IN | 16 A |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Anschluss 1 | |
Bauform | freies Leitungsende |
Anschluss 2 | |
Bauform | Buchse gewinkelt M12 |
Kodierungsart | L (Power) |
Leitungslänge | 10 m |
PVC grau [500] | |
Maßzeichnung |
|
Leitungsgewicht | 231 kg/km |
UL AWM Style | 20233 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Polzahl | 5 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | PVC grau [500] |
Leiteraufbau Spannungsversorgung | 141x 0,15 mm |
AWG Spannungsversorgung | 14 |
Leitungsquerschnitt | 5x 2,5 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 3 mm ±0,1 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 10,80 mm ±0,3 mm |
Außenmantel, Material | PVC |
Außenmantel, Farbe | grau RAL 7001 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | PVC |
Einzelader, Farbe | braun, weiß, blau, schwarz, grau |
Wandstärke Isolierung | ≥ 0,36 mm |
Wandstärke Außenmantel | ca. 0,76 mm |
Leiterwiderstand max. | ≤ 8 Ω/km (bei 20 °C) |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ*km (bei 20 °C) |
Nennspannung Kabel | ≤ 300 V AC |
Prüfspannung | ≥ 3000 V AC (Spark Test) |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 54 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 108 mm |
Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 1000000, Biegeradius: 10 x D, Verfahrweg: 10 m, Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s, Beschleunigung: 10 m/s² |
Flammwidrigkeit | nach UL 758/1581 (Cable Flame) |
nach UL 758/1581 FT1 | |
nach DIN EN 60332-1-2 | |
Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-404, 168 h bei 60 °C |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse) |
Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-111 |
Artikelnummer | 1414828 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF1CDP |
GTIN | 4055626034614 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 2.444,13 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 2.444,13 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060327 |
ECLASS-15.0 | 27060327 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 20,247 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
PROT M12 MS PWR - Verschlussschraube 1092802
-
UCT-WMT (23X4) - Leitermarker 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Leitermarker 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmarker 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmarker 0831004
-
WP-EC TPE HF 13,0 BK - Übergangstülle vom Schlauch zum Kabel 3240975
-
WP-PA HF 13,0 BK - Schutzschlauch 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Schutzschlauch 3240839
-
SAC BIT M12-D16 - Werkzeug 1200305
-
TSD 04 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Drehmoment-Schraubendreher 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptereinsatz 1212600
-
B-STIFT - Bezeichnungsstift 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Seitenschneider 1212207
-
WIREFOX-D 16 - Abisolierwerkzeug 1212173
-
WIREFOX-D 40 - Abisolierwerkzeug 1212161
-
WIREFOX 10 - Abisolierwerkzeug 1212150
Ihre Vorteile
Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Schutz gegen Fehlstecken durch spezielle L-Kodierung
Leistung zuverlässig abschirmen – 360°-Schirmung zur Reduzierung elektromagnetischer Belastungen
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg