Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

VS-M12FSBP-PPC/ME-94C-LI/2,0 - Netzwerkkabel
1413599

Konfektioniertes Ethernet-Kabel, geschirmt, 4-paarig, AWG 26 schleppkettentauglich (19-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), M12-Einbaubuchse, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde auf RJ45-Stecker/IP67 Push-Pull Metallgehäuse, Line, Länge 2 m

Produktdetails