HC-STA-B24-SLFDC-2SSP21-ELC-AL
-
Gehäuse
1412871
Sockelgehäuse B24, für Querbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Material Schutzdeckel: PC, Kabelabgänge: 2, seitlich, 2x Pg21, Höhe: 68 mm, Kabelverschraubung: ohne, Schutzdeckel: ja, Standard
Produktdetails
Allgemein | für Kontakteinsätze HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M |
Allgemein | auch als pulverbeschichtete bzw. farbige Variante erhältlich: 1372671 HC-STA-B24-SLFDC-2SSP21-EL/.../... |
Produkttyp | Gehäuse mit Bügelverriegelung |
Gehäuseart | Sockelgehäuse |
Anwendung | Standard |
Bauform | B24 |
Anzahl der Kabelabgänge | 2 |
Art der Verschraubung | 2x Pg21 |
Schutzdeckel | ja |
Kabelabgang | seitlich |
Pg-Verschraubung | ohne |
Maßzeichnung |
|
Breite | 57 mm |
Höhe | 68 mm |
Länge | 144 mm |
Bohrlochdurchmesser | 5,5 mm |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 (Schutzdeckel) |
Material Dichtung | NBR, leitfähig |
Material Gehäuse | Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig |
Material Gehäuseoberfläche | unbeschichtet |
Material Schutzdeckel | PC |
Mechanische Daten | |
Art der Verschraubung | 2x Pg21 |
Verriegelungstyp | Pin |
Anzugsdrehmoment | 2 Nm ... 3 Nm (für M5-Befestigungsschrauben des Sockelgehäuses) |
Montagehinweis | Eine Öffnung ist mit einem Kunststoffblindstopfen verschlossen und kann mit einem Schraubendreher geöffnet werden. |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP66 (im gesteckten Zustand) |
IP67 (im gesteckten Zustand) | |
IP54 (mit geschlossenem Schutzdeckel) | |
Schlagfestigkeit | IK09 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |
Artikelnummer | 1412871 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | AF7APB |
GTIN | 4055626061207 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 359,6 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 232,9 g |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 6,393 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
G-INS-PG21-M68N-NNES-S - Kabelverschraubung 1411175
-
G-INSEC-PG21-M68N-NNES-S - Kabelverschraubung 1411200
-
HC-B24-SP-CBK - Profildichtung 1411482
-
HC-B24-BC-HI-PLBK - Schutzdeckel 1407695
-
HC-STA-B24-DC-PL - Schutzdeckel 1421103
-
WP-G HF IP66 PG21 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240892
-
WP-G HF IP69K PG21 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240878
-
WP-GA HF IP66 PG21 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240920
-
WP-GA HF IP69K PG21 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240906
-
WP-GR HF IP66 PG21 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240948
-
WP-GR HF IP69K PG21 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240934
-
WP-G PP HF PG21 - Schutzschlauchverschraubung 3240992
-
WP-GT PP HF PG21 - Schutzschlauchverschraubung 3241006
-
WP-G BRASS IP40 PG21 - Schutzschlauchverschraubung 3241041
-
WP-GT BRASS PG21 - Schutzschlauchverschraubung 3241027
-
WP-G BRASS IP65 PG21 - Schutzschlauchverschraubung 3241055
Ihre Vorteile
Gute Schirmwirkung bei elektromagnetischen Störungen
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg