NBC-FSD/ 2,0-93K/R4AC SCO - Netzwerkkabel
1411540

Netzwerkkabel, Sercos CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PVC/PVC, verkehrsrot RAL 3020, geschirmt, Buchse gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: D / IP67, auf Stecker gerade RJ45 / IP20, Kabellänge: 2 m

Produktdetails









Kompatible Produkte