Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

G-INSEC-PG36-L68N-NNES-S - Kabelverschraubung
1411202

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Anwendung: EMV, Kabelaußendurchmesser 22 mm ... 32 mm, Schirmung: ja, Anschlussgewinde: Pg36, Farbe: silberfarben, mit O-Ring

Produktdetails









Kompatible Produkte