Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

G-INSEC-PG13,5-S68N-NNES-S - Kabelverschraubung
1411198

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Anwendung: EMV, Kabelaußendurchmesser 6 mm ... 12 mm, Schirmung: ja, Anschlussgewinde: Pg13,5, Farbe: silberfarben, mit O-Ring

Produktdetails









Kompatible Produkte