Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

G-INSEC-M50-L68N-NCRS-S - Kabelverschraubung
1411193

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Anwendung: EMV, Kabelaußendurchmesser 24 mm ... 35 mm, Schirmung: ja, Anschlussgewinde: M50 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit O-Ring

Produktdetails









Kompatible Produkte