Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

G-INS-PG9-S68N-PNES-GY - Kabelverschraubung
1411141

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Anwendung: Standard, Kabelaußendurchmesser 4 mm ... 8 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: Pg9, Farbe: silbergrau RAL 7001

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Kunststoffmaterial entspricht UL 746C f1