Geschlitzte Kabeltülle
CES-STPG-GY-2X7
-
Kabeltülle
1410110
Kabeltülle, klein, Anzahl der Leitungen: 2, Ausführung: Rundkabel, geschlitzt, Leitungsaußendurchmesser: 2x 6,4 mm ... 6,7 mm, Material: SEBS (halogenfrei), Farbe: grau, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm