Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

HC-EVO-B16-CHWD-PLRBK - Gehäuse
1407655

Kupplungsgehäuse B16, mit Querbügel, Material: PA 6.6-FR, Kabelabgänge: 1, gerade/seitlich, Höhe: 84 mm, Kabelverschraubung: ohne, Standard

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Flexible Leitungsabgangsrichtung seitlich oder gerade
Geringere Kosten als Metallausführung
Geringes Gewicht
Geringere Kondensationsgefahr